Schneider-Electric LightCom RO
 
21115
21115
current limiting block - 63 A - for P25M
Caracteristici
Principal
Aplicatie disjunctor Circuit comandă
Gama de produse P25M
Nume scurt al dispozitivului Limiter block
Descriere poli 3P
Suplimentar
[In] curent nominal 63 A
Capacitate de rupere 100 kA at 415 V AC
Mod de montare Fixed downside
Fixed upside
Suport de montare Conectare
Pasi de 9 mm 5
Conexiuni - borne Terminal tunels25 mm² flexibil
Mediu
Standarde IEC 947-2
IEC 947-4
Certificari produs NEMKO
CEBEC
SEMKO
DEMKO
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.