Schneider-Electric LightCom RO
 
21119
21119
Contact Auxiliar - 1 Nc + 1 Sd No - For P25M - 415 V - 2.2 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range of product Acti 9
Tip produs sau componenta Contact comutator sau de defect
Nume scurt al dispozitivului NC and SD
Compozitie contacte de semnalizare 1 NO + 1 NC
Pasi de 9 mm 1
Suplimentar
Compatibilitate gama Acti 9 P25M
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Inaltime 89 mm
Latime 18 mm
Adancime 65 mm
Conexiuni - borne Borna cu clema2 cablu(ri) 1 mm² - flexibil
Borna cu clema2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema2 cablu(ri) 1 mm² - rigid
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
Certificari produs CEBEC
NEMKO
DEMKO
FIMKO
SEMKO
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Temperatura ambientala de functionare -20…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 45 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months