Schneider-Electric LightCom RO
 
21127
21127
Eliberare Tensiune - Mx - 220 - 240 V Ac 50 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range of product Acti 9
Tip produs sau componenta Bobina de declansare la alimentare cu tensiune
Nume scurt al dispozitivului MX
[Ie] curent nominal de utilizare AC-15 3,3 A la 240 V c.a. 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 220...240 V c.a. 50/60 Hz
Pasi de 9 mm 4
Suplimentar
Compatibilitate gama P25M
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Semnalizare locala Indicator de acţionare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Inaltime 92 mm
Latime 37 mm
Adancime 82 mm
Greutate neta 0,114 kg
Conexiuni - borne Borna cu clema - 1 cablu(ri) 1…2,5 mm² - rigid
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² - flexibil cu ferula
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1…2,5 mm² - rigid
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² - flexibil cu ferula
Cuplu de strangere 1,4 N.m
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
Certificari produs CEBEC
NEMKO
FIMKO
SEMKO
DEMKO
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 114 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 16
Greutatea formei de impachetare 2 2,024 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months