Schneider-Electric LightCom RO
 
21130
21130
voltage release - MN - 380..415 V AC 50 Hz
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Bobina de minima tensiune
Nume scurt al dispozitivului MN
[Ie] curent nominal de utilizare AC-15: 2.2 A at 415 V AC 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 380...415 V AC 50/60 Hz
Tip de control Standard
Pasi de 9 mm 4
Suplimentar
Compatibilitate gama P25M
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Semnalizare locala Indicator de acţionare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Inaltime 92 mm
Latime 37 mm
Adancime 82 mm
Greutate neta 0,114 kg
Conexiuni - borne Borna cu clema - 1 cablu(ri) 1…2,5 mm² - rigid
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² - flexibil cu ferula
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1…2,5 mm² - rigid
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm² - flexibil
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² - flexibil cu ferula
Cuplu de strangere 1,4 N.m
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
Certificari produs CEBEC
DEMKO
FIMKO
SEMKO
NEMKO
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa 95 % at 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.