Schneider-Electric LightCom RO
 
21133
21133
Carcasa Rezistenta La Intemperii - Pentru P25M - Plastic
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip carcasa Carcasa rezistenta la intemperii
Gama de produse P25M
Nume scurt al dispozitivului Carcasa
Accesorii incluse cu cofretul 1 clema terminala de neutru
Suplimentar
Montare carcasa Suprafata
Dispozitiv instalat P25M
Tip de control Maner rotativ
Tip de capac frontal Transparent
Material carcasa Poliester
Adancime 93 mm
Înălţime 147 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP55
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 307 g
Inaltimea formei de impachetare 1 10 cm
Latimea formei de impachetare 1 12 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 9
Greutatea formei de impachetare 2 3,207 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Offer Sustainability
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Garanție contractuală
Garantie 18 luni