Schneider-Electric LightCom RO
 
21507
21507
Acti9, Pieptene de conectare , 3L+N , 9mm , 24 module, 80A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Pieptene
Mod de montare Orizontal
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Descrierea liniilor 3L + N
Lungime in 18 module 24
Suplimentar
Numar de cai 24 ways N + 3 L (balanced)
Configuratie pol 1 x 3P + N
1 x 3P
3 x 1P + N
Pasul de conectare 9 mm
Tipul conectorului Dinte
Distanta dintre cai 54 mm
Marcaj N L1 N L2 N L3
Izolatie Izolat
Prezentare dispozitiv Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare 80 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. Ph/N
400 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
Locatie de montare Sus pornit borne tip tunel
Pasi de 9 mm 48
Latime 432 mm
Culoare Gri deschis (RAL 7035)
Compatibilitate gama Acti 9 (Acti9 iDPN)
Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi)
Multi 9 (Multi9 N40 Vigi) N40 Vigi
Multi 9 (Multi9 N40)
Mediu
Standarde EN/IEC 60439-1
IEC 60947-7
Rezistenta la foc 960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-7
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3 cm
Latime prima forma de impachetare 3,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 48,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 268 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni