Schneider-Electric LightCom RO
 
26970
26970
Dispozitiv de Blocare cu Lacat, pentru Comut., Set de 2
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Dispozitiv de blocare cu lacat
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de blocare
Cantitate pe set Set de 2
Suplimentar
Destinatie incuietoare cu cheie Comutare
Compatibilitate gama Clario - iDPN
Clario - iDPN Vigi
ProDis - DT40
ProDis - DT40 Vigi
ProDis - DT40 Vigi K
ProDis - DT40K
ProDis - DT60
Multi 9 - Multi9 C60 C60 UL1077 -
Multi 9 - Multi9 C60 C60 UL489 -
Multi 9 - Multi9 C60 C60 UL489 DC -
Multi 9 - Multi9 C60 C60CTRL -
Multi 9 - Multi9 C60 C60NA-DC -
Multi 9 - Multi9 C60 C60PV-DC -
Multi 9 - Multi9 DPN
Multi 9 - Multi9 DPN Vigi
Multi 9 - Multi9 ID
Multi 9 - Multi9 K60 K60N -
Multi 9 - Multi9 N40
Multi 9 - Multi9 SW60 SW60-DC -
Standarde SR EN 60947-2
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2 cm
Latime prima forma de impachetare 10 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 22 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a doua forma de impachetare 200
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,2 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1600
Inaltime a treia forma de impachetare 50 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 54,296 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni