Schneider-Electric LightCom RO
 
26996
26996
Placa De Montaj Divizibila - 1 Pol - Pentru Nc45 - 125
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Plug-in base
Nume scurt al dispozitivului Dividable mounting plate
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Culoare Grey
Suplimentar
Descriere poli 1P
Mod de montare Clipsabil
Compatibilitate produs ID
C60H-DC
C60
C60 UL1077
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 116 g
Inaltimea formei de impachetare 1 17,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 6
Greutatea formei de impachetare 2 925 g
Inaltimea formei de impachetare 2 8 cm
Latimea formei de impachetare 2 13 cm
Lungimea formei de impachetare 2 20,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 48
Greutatea formei de impachetare 3 6,557 kg
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
Prezenta halogen Produs fara halogen
Contractual warranty
Garantie 18 months