Schneider-Electric LightCom RO
 
27046
27046
Maneta Rotativa Frontal - Negru - C60/120 Si Nc45/100/125
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse C60
DPN Vigi
ProDis
NC45...125
Clario
C120
I
Multi 9
ISW 20...32
Librio
Tip produs sau componenta Mecanism manetă rotativă
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de comanda
Locatie de montare maner rotativ Fata
Suplimentar
Compatibilitate produs C60
ISW
C60H-DC
C120NA-DC
DPN
C60CTRL
C60 UL489 DC
DPN Vigi
C60 UL489
C60 UL1077
C120
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 225 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 19,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 22 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 20
Greutatea formei de impachetare 2 4,96 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3 160
Greutatea formei de impachetare 3 52,376 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 80 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 120 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni