Schneider-Electric LightCom RO
 
27047
27047
Maneta Rotativa Frontala - Negru - C60/120 Si Nc45/100/125
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse C60
ISW 20...32
Clario
Librio
NC45...125
ProDis
I
DPN Vigi
C120
Multi 9
Tip produs sau componenta Maner
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de comanda
Mod de montare Debrosabil
Culoare placa frontala maner Negru
Locatie de montare maner rotativ Fata
Suplimentar
Culoare maner Negru
Stil de montare maner rotativ Extins
Compatibilitate produs ISW
DPN
N40
C60CTRL
C60
C60 UL489 DC
DPN Vigi
C60H-DC
C60 UL489
C120NA-DC
C120
C60 UL1077
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 319 g
Inaltimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 14 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 26
Greutatea formei de impachetare 2 8,332 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Contractual warranty
Garantie 18 months