Schneider-Electric LightCom RO
 
27048
27048
Maneta Rotativa Frontala, Laterala - Negru - C60/120 Si Nc45/100/125
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse C60
Librio
Multi 9
I
ProDis
DPN Vigi
NC45...125
C120
Clario
ISW 20...32
Tip produs sau componenta Maner
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de comanda
Mod de montare Fix
Culoare placa frontala maner Negru
Locatie de montare maner rotativ Lateral
Fata
Suplimentar
Culoare maner Negru
Stil de montare maner rotativ Extins
Compatibilitate produs C60
ISW
C60 UL489
C60H-DC
C60 UL1077
DPN Vigi
C120
DPN
C60 UL489 DC
C120NA-DC
C60CTRL
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 105 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 11 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 52
Greutatea formei de impachetare 2 5,86 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni