Schneider-Electric LightCom RO
 
51209
51209
Controler VARLOGIC RT8 - 8 trepte
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama EasyLogic
Nume produs EasyLogic PFC Controller
Tip produs sau componenta Controler factor de putere
Suplimentar
Numarul de contacte de iesire ale treptelor 8
[Us] tensiune nominala de alimentare 320...460 V c.a. 50/60 Hz
Curentul de masura 50 mA
Mod de operare Manual
Tip afisaj LED cu 7 segmente
4 cifre
Tip de masurare Factor de putere
Functie de alarma Ultimele 5 alarme
Tip de intrare Faza - faza
Intrare de curent CT...10000/5 A
Tip de iesire Ieşiri pe contacte libere de potenţial 0.3 A 110 V c.c.
Ieşiri pe contacte libere de potenţial 0.6 A 60 V c.c.
Ieşiri pe contacte libere de potenţial 1 A 400 V c.a. 50/60 Hz
Ieşiri pe contacte libere de potenţial 2 A 24 V c.c.
Ieşiri pe contacte libere de potenţial 2 A 250 V c.a. 50/60 Hz
Ieşiri pe contacte libere de potenţial 5 A 120 V c.a. 50/60 Hz
Tip de setare Cos phi ţintă 0.85 inductiv...1
Precizie de masurare +/- 2 %
Interval timp de intarziere 10...1800 s
10...1800 s (la reconectare)
Secventa treptelor Liniar
1.1.2.2
1.2.3.4
1.2.4.8
1.2.3.6
1.1.1.1
1.1.2.3
1.2.2.2
1.2.3.3
1.1.2.4
1.2.4.4
Locul de montare Panou
În dulap
Inaltime 143 mm
Latime 143 mm
Adancime 67 mm
Greutate neta 0,8 kg
Mediu
Standarde EN 61010-1
IEC 61326
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
Grad de protectie IP Cu spatele în faţă IP20
Fata frontala IP41 conformitate cu IEC 60429
Temperatura ambientala de functionare 0…55 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,5 cm
Latime prima forma de impachetare 18,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 23 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,051 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,816 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 64,988 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni