Schneider-Electric LightCom RO
81397
81397
Fisa Mobila Pratika - Dreapta - 125 A - 3P + E - 480 - 500 V Ac - Ip67
Schneider Electric
Principale
Gama PratiKa
Tip produs sau componenta Wander plug
Nume scurt al dispozitivului PratiKa plug
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 3P + E
Tip retea C.a.
Priza standard Industrial
Suplimentare
Formă fişă, priză, carcasă Drept
[In] curent nominal 125 A
[Ue] tensiune operationala nominala 480...500 V
Frecventa retea 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 7 h
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Pins nickel plated brass
Conexiuni - borne Captive screws
Secţiune cablu 16…70 mm²
Diametru exterior cablu 26…48 mm
Intrare pentru cablu Cable gland
Tip filet Pg 48
Greutate produs 1,322 kg
Înălţime 325 mm
Lăţime 131 mm
Adâncime 131 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Black
Mediu
Standarde IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grad de protectie IP IP67 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 62262
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativă 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Altitudine de funcţionare 2000 m
Temperatura de utilizare 35 °C 86400 s )
-25…40 °C