Schneider-Electric LightCom RO
82127
82127
Principale
Gama PratiKa
Tip produs sau componenta Priza
Nume scurt al dispozitivului PratiKa socket
Plug, socket category Extra-low voltage
Descriere poli 2P
Tip retea C.c.
Priza standard Industrial
Suplimentare
Mod de montare Wall-mounted
Formă fişă, priză, carcasă Angled
[In] curent nominal 32 A
[Ue] tensiune operationala nominala 40...50 V
20...25 V
Secondary keyway clockwise position 10 h
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Pins stainless steel
Sleeves nickel plated brass
Springs stainless steel
Conexiuni - borne Captive screws, completely loosened
Secţiune cablu 4…10 mm²
Diametru exterior cablu 6…23 mm
Intrare pentru cablu Fair lead
Tip filet Pg 21
Greutate produs 0,199 kg
Dimensiune baza 70 x 82 mm
Înălţime 118 mm
Lăţime 70 mm
Adâncime 81 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour White
Mediu
Standarde EN 60309-2
EN 60309-1
Grad de protectie IP IP44 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 62262
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativă 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Temperatura de utilizare 35 °C 86400 s )