Schneider-Electric LightCom RO
82327
82327
PratiKa wander plug - straight - 32 A - 2P - 20...25 V DC - IP44
Principal
Gama PratiKa
Tip produs sau componenta Wander plug
Nume scurt al dispozitivului PratiKa plug
Plug, socket category Extra-low voltage
Descriere poli 2P
Tip retea electrica C.c.
Standard priza Industrial
Suplimentar
Forma fisa, priza, carcasa Drept
[In] curent nominal 32 A
[Ue] tensiunea de functionare 40...50 V
20...25 V
Secondary keyway clockwise position 10 h
Plug, socket material Housing: self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Pins: nickel plated brass
Conexiuni - borne Captive screws
Sectiune cablu 4…10 mm²
Diametru exterior cablu 6…23 mm
Intrare pentru cablu Presetupa
Tip filet Pg 21
Greutate neta 0,144 kg
Inaltime 158 mm
Latime 57,5 mm
Adancime 57,5 mm
Culoare Grey (RAL 7035)
Voltage colour White
Mediu
Standarde IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grad de protectie IP IP44 conforming to IEC 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Umiditate relativa 50 % at 40 °C
70 % at 30 °C
90 % at 20 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C