Schneider-Electric LightCom RO
83098
83098
Unika interlocked socket - 32 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall
Principal
Gama PratiKa
Tip produs sau componenta Interlocked socket
Nume scurt al dispozitivului Unika socket
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 3P + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Industrial
Suplimentar
Mod de montare Montaj pe perete
[In] curent nominal 32 A
[Ue] tensiunea de functionare 480...500 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 7 h
Tip de protectie Fără protecţie
Plug, socket material Housing: self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Sleeves nickel plated brass
Conexiuni - borne Captive screws
Sectiune maxima a cablului 10 mm²
Diametru exterior maxim al cablului 25 mm
Intrare pentru cablu Presetupa
Tip filet Pg 21
Greutate neta 1,08 kg
Dimensiune baza 103 x 255 mm
Inaltime 255 mm
Latime 103 mm
Adancime 151 mm
Culoare Grey (RAL 7035)
Voltage colour Black
Mediu
Standarde IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 750 °C conforming to IEC 60695-2-11
Umiditate relativa 50 % at 40 °C
70 % at 30 °C
90 % at 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C