Schneider-Electric LightCom RO
 
83996
83996
Presetupa Cablu - Pg29
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Kaedra
Tip produs sau componenta Presetupă
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii cablare
Suplimentare
Tip presetupa de cablu Pg 29
Greutate produs 0,04 kg
Mediu
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 62262
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…40 °C
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months