Schneider-Electric LightCom RO
 
A9A15152
A9A15152
Sina Montaj dining Base, Universal, For Control And Signalling Unit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Gama de produse Harmony XB4
Harmony XB5
Cantitate pe set Set de 1
Tip accesoriu buton si lampa Suport pentru montare pe şină DIN
Destinatia componentei butonului de comanda Unitate de comandă
Suplimentar
Material Material izolat
Pasi de 9 mm 6
Cod de culoare RAL 9003
Culoare Alb
Mod de fixare Cu cleme
Adancime interioara 60 mm
Locul de montare Cofret
În dulap
Suport de montare Şină asimetrică 35 mm
Greutate neta 0,04 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 41,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 4
Greutatea formei de impachetare 2 167,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 9,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 96
Greutatea formei de impachetare 3 4,843 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30,0 cm
Latimea formei de impachetare 3 40,0 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)