Schneider-Electric LightCom RO
A9A15214
A9A15214
Acti 9 Transformator Modular Clopotel Itr - 230 V 50 - 60 Hz - Iesire 8 V - 4 Va
Schneider Electric
Principale
Range of product Acti 9
Nume produs Acti 9 iTR
Tip produs sau componenta Transformer
Nume scurt al dispozitivului ITR
Tip transformator Transformator clopotel
Suplimentare
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50/60 Hz
Tensiune de iesire 12 V fără sarcină
8 V +/- 15 % în sarcină
Protectie la scurtcircuit pentru iesire Incorporat
Putere nominală în VA 4 VA
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Module de 9 mm 4
Înălţime 89 mm
Lăţime 36 mm
Adâncime 60 mm
Culoare Alb
Terminal auxiliar de conectare Terminal tunelsrigid 2,5 mm²
Terminal tunelsflexibil 2,5 mm²
Terminal tunelsflexible with ferrule 2,5 mm²
Lungimea de dezizolare a firului 6 mm
Cuplu de strângere 0,5 N.m
Mediu
Standarde EN 61558-2-6
IEC 61558-2-6
EN 60742
Certificari produs NF
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Categorie de supratensiune Class II opţional ecranat
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…55 °C
Temperatura de depozitare -25…80 °C
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months