Schneider-Electric LightCom RO
A9A15218
A9A15218
Transformator Modular De Siguranta Itr - 230 V 50 - 60 Hz - Iesire 12-24V-16 Va
Schneider Electric
Principale
Tip transformator Transformator de siguranta
Gama Acti 9
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti 9 iTR
Tip produs sau componenta Transformer
Nume scurt al dispozitivului ITR
Suplimentare
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50/60 Hz
Tensiune de iesire 12/24 V +/-5 % în sarcină
14/28 V fără sarcină
Protectie la scurtcircuit pentru iesire Incorporat
Putere nominală în VA 16 VA
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Module de 9 mm 10
Înălţime 89 mm
Lăţime 90 mm
Adâncime 60 mm
Culoare Alb
Terminal auxiliar de conectare Terminal tunels 4 mm²
Mediu
Standarde EN 61558-2-6
EN 60742
IEC 61558-2-6
Certificari produs NF
Categorie de supratensiune Class II opţional ecranat
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…55 °C
Temperatura de depozitare -25…80 °C
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months