Schneider-Electric LightCom RO
 
A9A15306
A9A15306
Priza din Ipc, 2P+E, 16A, 250Vac, Nfc 15100, Std Francez
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Nume produs Acti9 iPC
Tip produs sau componenta Modular socket-outlet
Nume scurt al dispozitivului IPC
Descriere poli 2P + E
Standard priza Franceza
Suplimentar
[In] curent nominal 16 A
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica
Pasi de 9 mm 5
Inaltime 84 mm
Latime 45 mm
Adancime 60 mm
Greutate neta 98 g
Culoare Alb
Conexiuni - borne Terminal tip tunel1 cablu(ri) 6 mm² flexibil
Terminal tip tunel1 cablu(ri) 10 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului 13 mm
Cuplu de strangere 1,2 N.m
Mediu
Standarde IEC 60884-1
NF C 15-100
NF C 61-314
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK03
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,500 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 101,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Gyári csomagolás
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 2,750 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 20,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 559,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a treia forma de impachetare 75
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,878 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni