|
|
|
A9A15310
din priza ipc, 2P+E, 16A, 250VAC, KEMA Vde 0620, std. German
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iPC
|
Tip produs sau componenta
|
Modular socket-outlet
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IPC
|
Descriere poli
|
2P + E
|
Suplimentar
[In] curent nominal
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a. 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica
|
Pasi de 9 mm
|
5
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
55 mm
|
Greutate neta
|
100 g
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel1 cablu(ri) 1…6 mm² flexibil
Terminal tip tunel1 cablu(ri) 1…10 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
13 mm
|
Cuplu de strangere
|
1,2 N.m
|
Mediu
Standarde
|
VDE 0620
UNE 20315-1-1
|
Etichete privind calitatea
|
EAC
KEMA
VDE
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK03
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60068-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
Db
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
99,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
Gyári csomagolás
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
554,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
Doboz
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
75
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
8,744 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|