Schneider-Electric LightCom RO
A9A15322
A9A15322
Buzzer Modular Iro - 230 V 50/60Hz - 70 Db
Schneider Electric
Principale
Range of product Acti 9
Nume produs Acti 9 iRO
Tip produs sau componenta Sonerie
Nume scurt al dispozitivului IRO
Suplimentare
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. la 50/60 Hz
Putere consumata 5 VA
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Module de 9 mm 2
Înălţime 81 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 72 mm
Greutate produs 64 g
Culoare Alb
Terminal auxiliar de conectare Terminal tunelsrigid 4 mm²
Terminal tunelsflexibil 4 mm²
Terminal tunelsflexible with ferrule 4 mm²
Lungimea de dezizolare a firului 12 mm pentru partea inferioara conectare
Cuplu de strângere 1,3 N.m
Mediu
Nivel de zgomot 70 dB
Tip de sunet Sonerie
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambiantă pentru utilizare -10…40 °C
Temperatura de depozitare -25…60 °C
Unitati de impachetare
Greutatea formei de impachetare 1 0,055 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,700 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,180 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,850 dm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni