|
A9A15323
Buzzer Modular Iro, 8, 12 V 50/60Hz, 70 Db
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iRO
|
Tip produs sau componenta
|
Sonerie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IRO
|
Suplimentar
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
8...12 V c.a. la 50/60 Hz
|
Putere consumata
|
3,6 VA
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pasi de 9 mm
|
2
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
72 mm
|
Greutate neta
|
64 g
|
Culoare
|
Alb
|
Terminal auxiliar de conectare
|
Terminal tunelsrigid 4 mm²
Terminal tunelsflexibil 4 mm²
Terminal tunelsflexibil cu pin 4 mm²
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
12 mm pentru partea inferioara conectare
|
Cuplu de strangere
|
1,3 N.m
|
Mediu
Nivel de zgomot
|
70 dB
|
Tip de sunet
|
Sonerie
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…40 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
55,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
1,8 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
6,6 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
8,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
12
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
715,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
8,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
10,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
22,7 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
144
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
9,104 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
30,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40,0 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuala
|