|
|
|
A9A26946
Bobina de declansare, Imx+Of, Unitate de declansare, 220, 415 V C.A.
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Tip produs sau componenta
|
Bobină de declanşare cu contact comutator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IMX+OF
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 C/O
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-12 3 A la 415 V c.a. 50 Hz
AC-12 6 A la 100 V c.a. 50 Hz
AC-12 6 A la 230 V c.a. 50 Hz
DC-12 1 A la 110 V c.c.
DC-12 1 A la 130 V c.c.
|
Tensiune circuit de comanda
|
100...415 V c.a. 50/60 Hz
110...130 V c.c.
|
Pasi de 9 mm
|
2
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Acti 9 (Acti9 iC65)
Acti 9 (Acti9 ARA)
Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi)
Acti 9 (Acti9 iID)
Acti 9 (Acti9 iSW-NA)
Acti 9 (Acti9 RCA)
Acti 9 (Acti9 iDPN (China version))
Acti 9 (Acti9 iC60) double terminals miniature circuit breaker
Acti 9 (Acti9 iC40)
|
Semnalizare locala
|
Indicator de acţionare
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus da
|
Latime
|
18 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil cu
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 6 mm² - rigid
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 4 mm² - flexibil
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Cod compatibilitate
|
IMX+OF
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
Db
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
77,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
Gyári csomagolás
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,200 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,200 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
682,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
Doboz
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,706 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|