Schneider-Electric LightCom RO
 
A9A26959
A9A26959
Bobina de declansare, Imn, Unitate de declansare, 115 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Tip produs sau componenta Bobina de minima tensiune
Nume scurt al dispozitivului IMN
Tensiune circuit de comanda 115 V c.a. 400 Hz
Tip de control Standard
Pasi de 9 mm 2
Suplimentar
Compatibilitate gama Acti 9 (Acti9 iC65)
Acti 9 (Acti9 ARA)
Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi)
Acti 9 (Acti9 iID)
Acti 9 (Acti9 iSW-NA)
Acti 9 (Acti9 RCA)
Acti 9 (Acti9 iDPN (China version))
Acti 9 (Acti9 iC60) double terminals miniature circuit breaker
Acti 9 (Acti9 iC40)
Semnalizare locala Indicator de acţionare
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Top and bottom da
Latime 18 mm
Culoare Alb
Conexiuni - borne Borna cu clema - 1 cablu(ri) 7 mm² - rigid
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,6 mm² - rigid
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 5 mm² - flexibil
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,6 mm² - flexibil cu
Cuplu de strangere 1 N.m
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,8 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 81 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Gyári csomagolás
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 8,8 cm
Latime a doua forma de impachetare 10 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare 679 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a treia forma de impachetare 72
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,604 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni