Schneider-Electric LightCom RO
 
A9A26970
A9A26970
Dispozitiv De Blocare - 18 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti 9
Tip produs sau componenta Dispozitiv de blocare cu lacat
Accesorii / piese separate Accesoriu de blocare
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Destinatie incuietoare cu cheie Comutare
Descriere optiuni de blocare Sigilabil
Incuietoarein pozitia OFF sau ON
Compatibilitate gama Acti 9 - Acti 9 iC60
Acti 9 - Acti 9 iID
Acti 9 - Acti 9 iSW
Acti 9 - Vigi iC60 -
Acti 9 - Acti 9 iID K
Acti 9 - Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 - Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 - Acti 9 iC60 RCA iC60 -
Acti 9 - Acti 9 iC60 ARA iC60 -
Acti 9 - Acti 9 iSW-NA
Acti 9 - Acti 9 iK60 iK60N -
Acti 9 - Acti 9 iC40
MAX4 - MAX4 AFDD
Acti9 - Acti9 iDPN H VigiARC
Acti9 - Acti9 iDPN N VigiARC
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 42,9 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2 cm
Latimea formei de impachetare 1 11,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 18 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 60
Greutatea formei de impachetare 2 2,985 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Contractual warranty
Garantie 18 luni