Schneider-Electric LightCom RO
 
A9A27003
A9A27003
baza debrosabila, 1P, 18Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Plug-in base
Nume scurt al dispozitivului Baza conectabila
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Culoare Alb
Suplimentar
Descriere poli 1P
Mod de montare Clipsabil
Cantitate pe set 1
Inaltime 177 mm
Latime 19 mm
Adancime 70 mm
Cod compatibilitate IID
IC60
ISW 40...125
ISW-NA
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7 cm
Latime prima forma de impachetare 1,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 129 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Gyári csomagolás
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare 21,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare 430 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a treia forma de impachetare 33
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,218 kg
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
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni