Schneider-Electric LightCom RO
 
A9C18195
A9C18195
Modul Adaptare Tensiune Imdu 24-48V Ac Sau Dc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range of product Acti 9
Tip produs sau componenta Voltage adaptor
Nume scurt al dispozitivului IMDU
Suplimentar
Compatibilitate gama Acti 9 RCA
Acti 9 Reflex iC60
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
Tensiune circuit de comanda 24...48 V c.a./c.c.
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pasi de 9 mm 1
Inaltime 78 mm
Latime 9 mm
Adancime 74 mm
Greutate neta 53 g
Culoare Alb
Terminal auxiliar de conectare Terminal tunelsrigid 1,5 mm²
Terminal tunelsflexibil 1,5 mm²
Terminal tunelsflexibil cu ferula 1,5 mm²
Lungimea de dezizolare a cablului 6 mm
Cuplu de strangere 1 N.m
Cod compatibilitate IMDU
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP40 în carcasa modulara clasa II) conformitate cu SR EN 60529
Tropicalizare 2
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 47 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 627 g
Inaltimea formei de impachetare 2 10 cm
Latimea formei de impachetare 2 9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 48
Greutatea formei de impachetare 3 2,932 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni