Schneider-Electric LightCom RO
 
A9C21532
A9C21532
Contactor Ict Comanda Manuala 25A 2Nd 220V 50Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Acti 9
Nume produs Acti 9 iCT
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului ICT
Domeniul de aplicare al aparatului Motor-heating-lighting
Poles 2P
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Compozitie contact pol 2 NO
Tip retea C.a.
Tip de control Comandă de la distanţă şi manuală
Tensiune circuit de comanda 220 V c.a. 50 Hz
Suplimentare
Frecventa retea 50 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.a. 50 Hz
Putere maximă 1,2 W la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV
Tip semnal de control Comandă meţtinută
Frecventa de comutare 100 switching operations/day
Semnalizare locala Indicator de acţionare
Puterea consumata la mentinere în VA 2,7 VA
Vârf de putere în VA 9,2 VA
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Module de 9 mm 2
Înălţime 81 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 73,5 mm
Culoare Alb
Durabilitate mecanică 1000000 cic
Durabilitate electrică 100000 cic IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 cic IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiuni - borne Circuit de comanda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Circuit electric terminal tunels1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil
Circuit electric terminal tunels1 cablu(ri) 1,5…6 mm² rigid
Circuit de comanda terminal tunels1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² rigid
Circuit de comanda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² flexibil
Cuplu de strângere Circuit de comanda 0,8 N.m
Circuit electric 0,8 N.m
Compatibilitate produs IACTp
IACTc
IATEt
IACTs
Cod compatibilitate ICT
Segment de piață Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Standarde IEC/EN 61095
Nivel de zgomot 30 dB
Disipare de caldura 0,9 W
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 2
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-4-1
2 conformitate cu SR EN 61095
2 conformitate cu SR EN 1095
Umiditate relativă 95 % la 55 °C
Altitudine de funcţionare 2000 m
Temperatura ambiantă pentru utilizare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni