Schneider-Electric LightCom RO
 
A9D33740
A9D33740
Acti9 DPN N Vigi - RCBO - 3P+N - 40A - C Curve - 6000A - 30mA - type A-SI
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Nume produs Acti 9 DPN Vigi
Tip produs sau componenta Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Nume scurt al dispozitivului DPN N Vigi
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P + N
Numarul polilor protejati 3
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 40 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type A-SI (Super Immunised)
Capacitate de rupere 6000 A Icn la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Adecvare pentru izolatie Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 380...415 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % x Icn la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 6000 A la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Clasa de limitare 3 conforming to EN/IEC 61009-2-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Crestere curent 3000 A
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala ON, OFF, defectiune
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos da
Pasi de 9 mm 10
Inaltime 91 mm
Latime 90 mm
Adancime 78,5 mm
Greutate produs 498 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic
Descriere optiuni de blocare Padlocking device
Sigilabil
Conexiuni - borne Terminal tip tunel sus sau jos0,75…16 mm² rigid
Terminal tip tunel sus sau jos0,33…10 mm² flexibil
Terminal tip tunel sus sau jos0,33…10 mm² flexibil cu ferula
Lungimea de dezizolare a cablului 15 mm pentru sus sau jos conectare
Cuplu de strangere 2 N.m top or bottom
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Mediu
Standarde EN/IEC 61009-2-1
Grad de protectie IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3
Categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 60364
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ţinere la impuls, 3000 A conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa 90 % la 55 °C
Temperatura ambientala de utilizare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -30…70 °C
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen