Schneider-Electric LightCom RO
 
A9E15121
A9E15121
Comutator cu 4 Cai Cmd 10 A 10A 2P U 415V Ca
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iCM
Tip produs sau componenta Selector
Nume scurt al dispozitivului ICMD
Domeniu de utilizare al dispozitivului Electrical circuit control
Tip si compozitie contacte 1 C/O
[Ue] tensiune nominala de functionare 415 V c.a. 50/60 Hz
Standarde SR EN 60947-3
SR EN 60947-3
VDE 0660 partea 107
UL
Suplimentar
[Ie] curent nominal 10 A
Maximum operating voltage 440 V
Tip de control Maner rotativ 5 pozitia
Marcaj 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pasi de 9 mm 4
Inaltime 60 mm
Latime 36 mm
Adancime 75 mm
Greutate neta 58 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Durabilitate electrica AC-21A 200000 cic
Conexiuni - borne Călăreţi1,5 mm²
Lungimea de dezizolare a cablului 9 mm pentru partea de jos conectare
Cuplu de strangere 1 N.m partea de jos
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -20…55 °C
Temperatura de depozitare -25…80 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 75,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 80
Greutatea formei de impachetare 2 6,487 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni