Schneider-Electric LightCom RO
 
A9E18039
A9E18039
Acti9 Ipb Buton Gri 1Ni, Indicator Luminos Rosu 12-48Vca/Cc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iPB
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Nume scurt al dispozitivului IPB
Standarde SR EN 60669-1
SR EN 60947-5-1
Suplimentar
Tip si compozitie contacte 1 NC
[Ie] curent nominal de utilizare 20 A
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V c.a.
Tip de control 1 intrerupator cu revenire gri
Semnalizare locala Indicator cu LED rosu, 100000 H 0,3 W)
Tensiune circuit de semnalizare C.a. 12...48 V 50/60 Hz
C.c. 12...48 V
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea superioara Clario
Partea superioara Librio
Partea superioara ProDis
Pasi de 9 mm 2
Inaltime 82 mm
Latime 18 mm
Adancime 71,5 mm
Culoare Alb
Durabilitate electrica AC-22 30000 cic c.a. 50/60 Hz
Conexiuni - borne Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² rigid
Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil
Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil cu pin
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului 9 mm
Cuplu de strangere 1 N.m
Mediu
Tropicalizare 2
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -35…70 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 46,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 108
Greutatea formei de impachetare 2 5,952 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 12
Greutatea formei de impachetare 3 605,0 g
Inaltimea formei de impachetare 3 8,0 cm
Latimea formei de impachetare 3 10,0 cm
Lungimea formei de impachetare 3 23,0 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni