Schneider-Electric LightCom RO
 
A9E18072
A9E18072
Comutator Liniar, Issw, 1 Nd + 1 Nc, 20A, 250 V Ca, 2 Pozitii
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iSSW
Tip produs sau componenta Comutator liniar
Nume scurt al dispozitivului ISSW
Domeniu de utilizare al dispozitivului Electrical circuit control
Tip si compozitie contacte 1 NO + 1 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V c.a. 50/60 Hz
Standarde SR EN 60669-1
SR EN 60947-5-1
Suplimentar
[Ie] curent nominal 20 A
Tip de control Comutare 2 pozitia
Marcaj 0 - 1
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pasi de 9 mm 2
Inaltime 82 mm
Latime 18 mm
Adancime 75 mm
Culoare Alb
Durabilitate electrica AC-22 30000 cic cos Phi = 0.8
Conexiuni - borne Borne tunel decalate (partea de jos) 2 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² flexibil
Borne tunel decalate (partea de jos) 2 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² rigid fara
Lungimea de dezizolare a cablului 9 mm
Cuplu de strangere 1 N.m
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tropicalizare 2
Grad de poluare 3
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 45,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8,0 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 108
Greutatea formei de impachetare 2 5,966 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 12
Greutatea formei de impachetare 3 606,0 g
Inaltimea formei de impachetare 3 10,0 cm
Latimea formei de impachetare 3 8,0 cm
Lungimea formei de impachetare 3 23,0 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni