|
|
|
A9E18335
Acti9 Iil Indicator Luminos dublu, Verde/Rosu, 12-48 Vca/Cc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iIL
|
Tip produs sau componenta
|
Lampă modulară
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IIL
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12...48 V c.a. la 50/60 Hz
12...48 V c.c.
|
Suplimentar
Indicator light
|
2 LED-uri verde/rosu, 100000 H 0,6 W)
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Partea superioara ProDis
|
Pasi de 9 mm
|
2
|
Inaltime
|
82 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
69,5 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Terminal auxiliar de conectare
|
Terminal tunel 1 cablu(ri) rigid 0,5 mm²
Terminal tunel 2 cablu(ri) rigid 2,5 mm²
Terminal tunel 1 cablu(ri) flexibil 0,5 mm²
Terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil 2,5 mm²
Terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil cu pin 2,5 mm²
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Grad de protectie IP
|
IP2
IPxx B
|
Grad de poluare
|
3
|
Tropicalizare
|
2
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-35…70 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
45,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
9,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
1,7 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
6,8 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
108
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
5,859 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
30,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
12
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
596,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
9,8 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
8,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
23,2 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
|
Garanție contractuala
|
|