Schneider-Electric LightCom RO
 
A9F93140
A9F93140
Ic60L - Intreruptor Automat Miniatura - 1P - 40A - Curba B
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distribution
Gama Acti 9
Nume produs Acti 9 iC60
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului IC60L
Descriere poli 1P
Numarul polilor protejati 1
[In] curent nominal 40 A
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba B
Capacitate de rupere 15000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
20 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
70 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
20 kA Icu la 60...72 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 12...60 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Category A conforming to IEC 60947-2
Adecvare pentru izolatie Yes conforming to EN 60898-1
Da conformitate cu SR EN 60947-2
Yes conforming to IEC 60898-1
Yes conforming to IEC 60947-2
Standarde SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
SR EN 60898-1
SR EN 60898-1
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 4 x In +/- 20 %
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 35 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz
10 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
35 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.a. 50/60 Hz
10 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
18 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz
18 kA 50 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 100...133 V c.a. 50/60 Hz
7500 A 50 % conformitate cu SR EN 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
7500 A 50 % conformitate cu SR EN 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
20 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 72 V c.c.
20 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 72 V c.c.
25 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.c.
25 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...60 V c.c.
Clasa de limitare 3 conforming to EN 60898-1
3 conforming to IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
6 kV conforming to IEC 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicator declanşare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos da
Pasi de 9 mm 2
Inaltime 85 mm
Latime 18 mm
Adancime 78,5 mm
Greutate neta 0,215 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic
Conexiuni - borne Single terminal (top or bottom) 1…35 mm² rigid
Single terminal (top or bottom) 1…25 mm² flexible
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for top or bottom connection
Cuplu de strangere 3.5 N.m top or bottom
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3 conforming to EN 60947-2
3 conforming to IEC 60947-2
Categorie de supratensiune IV
Tropicalizare 2 conforming to IEC 60068-1
Umiditate relativa 95 % at 55 °C
Altitudine de functionare 0...2000 m
Temperatura ambientala de functionare -35…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 130 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 1,615 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 10 cm
Latimea formei de impachetare 2 8 cm
Lungimea formei de impachetare 2 22 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 132
Greutatea formei de impachetare 3 18,252 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni