Schneider-Electric LightCom RO
 
A9N19665
A9N19665
Acti 9 - Intreruptor Scurgere La Pamant- Dpn N Vigi - 1P + N - 16A - 30Ma
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Aplicatie disjunctor Distributie
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Intreruptor automat diferential
Nume produs DPN Vigi
Nume scurt al dispozitivului DPN N Vigi
Descriere poli 1P + N
Pozitie neutrului Stanga
Numarul polilor protejati 1
[In] curent nominal 16 A la 30 °C
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Tip Type AC
Capacitate de rupere 6000 A Icn at 230 V AC conforming to EN 61009
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
[Ue] tensiunea de functionare 230 V AC
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
Tehnologie de declansare pentru curent rezidual Voltage independent
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009
Clasa de limitare 3 conforming to EN 61009
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V AC conforming to EN 61009
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV conforming to EN 61009
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Suport de montare Sina DIN
Pasi de 9 mm 4
Greutate produs 0,19 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cycles conforming to IEC 61009
Conexiuni - borne Tunnel type terminals1 cable(s) 10 mm² flexible
Tunnel type terminals1 cable(s) 16 mm² rigid
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Mediu
Standarde EN/IEC 61009-2-1
EN/IEC 61009-1
Grad de poluare 3 conforming to EN 61009
Categorie de supratensiune III
Tropicalizare 2 conforming to EN 61009
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -40…60 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 201 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 6
Greutatea formei de impachetare 2 1,275 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 9 cm
Latimea formei de impachetare 2 11 cm
Lungimea formei de impachetare 2 25,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 54
Greutatea formei de impachetare 3 11,962 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Contractual warranty
Garantie 18 months