Schneider-Electric LightCom RO
 
A9N26899
A9N26899
Acti9, low level auxiliary contact OF+SD, for C60, C120, C60H-DC, DPN, ID
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Tip produs sau componenta Contact funcţionare şi contact de defect cu inetrfaţa PLC
Nume scurt al dispozitivului OF+SD 24
Compozitie contacte de semnalizare 1 NO + 1 NC
[In] curent nominal 2…100 mA 24 V c.c. +/- 20 %
Pasi de 9 mm 1
Suplimentar
Compatibilitate gama Acti9 DPN Vigi
Acti9 RCCB-ID
Connectors Ti24
Acti9 C60H-DC
Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 C40
Acti9 ID C40
Acti 9 C120
Acti 9 DT40
Acti 9 DT60
Acti9 IDc
Acti 9 C120NA-DC
Acti 9 DPN
Acti 9 iDPN
Acti9 ITG40
Acti 9 SW60-DC
Acti 9 C60NA-DC
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V conformitate cu SR EN 60664-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60664-1
Semnalizare locala Indicator mecanic
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea inferioara da
Inaltime 85,5 mm
Latime 9 mm
Adancime 73,5 mm
Greutate neta 28 g
Culoare Alb
Durabilitate electrica 20000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-4
Conexiuni - borne Bornă cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - rigid
Bornă cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului 10 mm
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
Etichete privind calitatea CE
Grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Categorie de supratensiune III
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa 93 % la 40 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 36,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8,0 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 108
Greutatea formei de impachetare 2 4,871 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 12
Greutatea formei de impachetare 3 487,0 g
Inaltimea formei de impachetare 3 8,7 cm
Latimea formei de impachetare 3 10,0 cm
Lungimea formei de impachetare 3 26,5 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni