Schneider-Electric LightCom RO
 
A9N26923
A9N26923
Acti 9 -Contact Auxiliar Ofs 1 O/C For Rccb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti 9
Clario
Prodis
Librio
Tip produs sau componenta Contact comutator
Nume scurt al dispozitivului OFS
Compozitie contacte de semnalizare 1 C/O
[In] curent nominal 3 A 380...415 V c.a. - 50/60 Hz
6 A 220...240 V c.a. - 50/60 Hz
1 A 130 V c.c.
1,5 A 60 V c.c.
2 A 48 V c.c.
6 A 24 V c.c.
Pasi de 9 mm 1
Suplimentar
Compatibilitate gama Acti 9 RCCB-ID
Acti 9 ID C40
Acti 9 IDc
Acti 9 ITG40
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Inaltime 85,3 mm
Latime 9 mm
Adancime 78,5 mm
Greutate produs 33 g
Culoare Alb
Conexiuni - borne Borna cu clema (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil
Borna cu clema (partea inferioara) 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
Borna cu clema (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu ferula
Lungimea de dezizolare a cablului 9 mm
Cuplu de strangere 1 N.m
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tropicalizare 2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Umiditate relativa 0,95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -35…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 42 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 631 g
Inaltimea formei de impachetare 2 10 cm
Latimea formei de impachetare 2 9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 26 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 108
Greutatea formei de impachetare 3 5,688 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Contractual warranty
Garantie 18 months