Schneider-Electric LightCom RO
 
A9N27062
A9N27062
Multi 9 - Distantier - 9 Mm Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti 9
Tip produs sau componenta Distanţier
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Compatibilitate gama Acti 9 iCT
Acti 9 iSW
Acti 9 iTL
Acti 9 C120
Acti 9 DPN Vigi
Acti 9 DPN
Acti 9 C60H-DC
Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 ID
Acti 9 DT60
Acti 9 SW60-DC
Acti 9 C120NA-DC
Mod de montare Clipsabil
Locul de montare Şină
Pasi de 9 mm 1
Inaltime 85 mm
Latime 9 mm
Adancime 62 mm
Culoare Alb
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 14 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,9 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 18
Greutatea formei de impachetare 2 303 g
Inaltimea formei de impachetare 2 10 cm
Latimea formei de impachetare 2 9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 432
Greutatea formei de impachetare 3 8,168 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 luni