Schneider-Electric LightCom RO
 
A9N61519
A9N61519
Intreruptor Miniatura - C60H - 1 Pol - 63 A - Curba C
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Nume produs Acti 9 C60H-DC
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului C60H-DC
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distribution
Descriere poli 1P
Numarul polilor protejati 1
[In] curent nominal 63 A la 25 °C
Tip retea electrica C.c.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Capacitate de rupere 10 kA Icu la 220 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 220 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 110 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 110 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Da conformitate cu SR EN 60947-2
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V DC
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 110 V c.c.
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 110 V c.c.
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c.
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c.
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c.
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
6 kV conforming to IEC 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos standard
Pasi de 9 mm 2
Greutate neta 0,128 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 6000 cycles 250 V DC
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare In pozitia O
Cuplu de strangere Circuit electric 2,5 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
IEC 60947-2
Grad de poluare 3 conforming to EN 60947-2
3 conforming to IEC 60947-2
Categorie de supratensiune IV
Tropicalizare 2 conforming to IEC 60068-2
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,129 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,700 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,180 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,750 dm