Schneider-Electric LightCom RO
 
A9N61652
A9N61652
"C60PV-DC - 2P - 20A - 800 V - B "
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse C60
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului C60PV-DC
Descriere poli 2P
Numarul polilor protejati 2
Tip retea electrica C.c.
Cod pentru curba B
Categorie de utilizare Category A conforming to EN/IEC 60947-2
Adecvare pentru izolatie Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Suplimentar
[In] curent nominal 20 A
Voltage Drop 588 mV 29,4 mOhm 11,8 W 20 A
[Ue] tensiune nominala de functionare 800 V c.c.
Limita de declansare magnetica 5.5 x In
Capacitate de rupere 3 kA Icu la 650 V c.c.
1,5 kA Icu la 800 V c.c.
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 1,5 kA 100 % - 800 V c.c.
3 kA 100 % - 650 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.c.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pasi de 9 mm 8
Inaltime 132,7 mm
Latime 72 mm
Adancime 77,4 mm
Greutate neta 0,545 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 1500 cic L/R = 2 ms
Descriere optiuni de blocare Blocare cu lacatin pozitia OFF
Conexiuni - borne Tunnel terminal (partea de jos) 1…25 mm² rigid
Tunnel terminal (partea de jos) 1…16 mm² flexibil
Pre-wired cable (partea superioara)
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm
Cuplu de strangere 2,5 N.m
Cod compatibilitate C60PV-DC
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Grad de poluare 2
Umiditate relativa 95 % at 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 545,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 80,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 75,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 136,000 mm