Schneider-Electric LightCom RO
A9N61690
A9N61690
"C60NA-DC - 2P - 20 A - 1000 V"
Schneider Electric
Principal
Aplicatie comutator Photovoltaic PV array
Photovoltaic inverter protection
Gama Acti 9
Gama de produse C60
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Nume produs C60
Nume scurt al dispozitivului C60NA-DC
Descriere poli 2P
Categorie de utilizare DC-21B
Adecvare pentru izolatie Yes conforming to EN/IEC 60947-3
Suplimentar
[Ie] curent nominal de utilizare 20 A DC-21B 1000 V c.c.
32 A DC-21B 800 V c.c.
50 A DC-21B 700 V c.c.
Voltage Drop 100 mV 5,02 mOhm 2 W 20 A
151 mV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A
201 mV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A
251 mV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.c.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pasi de 9 mm 8
Inaltime 132,7 mm
Latime 72 mm
Adancime 77,4 mm
Greutate neta 0,545 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 300 cic
Conexiuni - borne Tunnel terminal (upside) 1…35 mm² rigid
Tunnel terminal (upside) 1…25 mm² flexible
Pre-wired cable (downside)
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm
Cuplu de strangere 3.5 N.m
Cod compatibilitate C60NA-DC
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Grad de poluare 2
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 572,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 80,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 75,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 136,000 mm