Schneider-Electric LightCom RO
A9N61699
A9N61699
SW60-DC - 2P - 50 A - 1000 V
Principal
Aplicatie comutator Photovoltaic inverter protection
Gama de produse SW60
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului SW60-DC
Descriere poli 2P
Categorie de utilizare DC-21A
Adecvare pentru izolatie Yes conforming to EN/IEC 60947-3
Suplimentar
[Ie] curent nominal de utilizare 50 A DC-21A 1000 V DC 40 °C
63 A DC-21A 1000 V DC 5 °C
61 A DC-21A 1000 V DC 10 °C
60 A DC-21A 1000 V DC 15 °C
58 A DC-21A 1000 V DC 20 °C
56 A DC-21A 1000 V DC 25 °C
54 A DC-21A 1000 V DC 30 °C
52 A DC-21A 1000 V DC 35 °C
48 A DC-21A 1000 V DC 45 °C
46 A DC-21A 1000 V DC 50 °C
41 A DC-21A 1000 V DC 60 °C
35 A DC-21A 1000 V DC 70 °C
Cadere tensiune 251 mV 5.02 mOhm 12.54 W 50 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.c.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
Tip de control Comutare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pasi de 9 mm 8
Inaltime 132,7 mm
Latime 72 mm
Adancime 77,4 mm
Greutate neta 0,53 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 3000 cycles
Conexiuni - borne Tunnel terminal (upside) 1…35 mm² rigid
Tunnel terminal (upside) 1…25 mm² flexible
Pre-wired cable (downside)
Cuplu de strangere 3,5 N.m
Cod compatibilitate SW60-DC
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Grad de poluare 2
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C