Schneider-Electric LightCom RO
 
A9V65463
A9V65463
Vigi Ic60 - Bloc Suplimentar Protectie Diferentiala - 4P - 63A - 300Ma - Tip Si
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului Vigi iC60
Descriere poli 4P
[In] curent nominal 63 A
Sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Selectiv
Earth leakage protection type Type A-SI (Super Immunised)
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiunea de functionare 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1
400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1
Standarde SR EN 61009-1
SR EN 61009-1
Pasi de 9 mm 7
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conforming to IEC 60947-2
Compatibilitate gama Acti 9 iC60
Acti 9 Reflex iC60
Compatibilitate produs Bornă simplă
Semnalizare locala Indicator declanşare
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu şuruburi
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea inferioara da
Inaltime 91 mm
Adancime 135 mm
Adancime 73,5 mm
Greutate neta 0,245 kg
Conexiuni - borne Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…35 mm² rigid fara terminale de cablu
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…25 mm² flexibil fara terminale de cablu
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…25 mm² flexibil cu pini
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm pentru partea inferioara conectare
Cuplu de strangere 3,5 N.m partea inferioara
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3 conforming to IEC 60947-2
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs impulse withstand, 3000 A conforming to IEC 61009-1
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 254 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 12 cm
Lungimea formei de impachetare 1 14,7 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni