Schneider-Electric LightCom RO
 
A9XC2412
A9XC2412
Set De 12 Conectori Cu Arc 5 Pini Ti24
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Conector
Nume scurt al dispozitivului Connectors Ti24
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Cantitate pe set Set de 12
Suplimentar
Conexiuni - borne Spring connector 5 pini
Compatibilitate gama Acti 9
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 40,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,0 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 12,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 100
Greutatea formei de impachetare 2 4,341 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni