Schneider-Electric LightCom RO
 
A9XM2B04
A9XM2B04
Acti 9 - mounting kit for Smartlink with Linergy FM 200 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Kit de montaj
Nume scurt al dispozitivului Mounting kit for multiclip 200
Accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Cantitate pe set 1 kit
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Suplimentar
Compatibilitate gama Acti 9 Smartlink
Alcatuirea kitului 4 x adaptor
Cod compatibilitate Mounting kit for multiclip 200
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 19,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 3,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 100
Greutatea formei de impachetare 2 2,355 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)