Schneider-Electric LightCom RO
 
A9XMEA08
A9XMEA08
Caracteristici
Principale
Gama Acti 9
Nume produs Acti 9 Smartlink
Tip produs sau componenta Smart communication module
Nume scurt al dispozitivului Smartlink SI B Ethernet
Domeniul de aplicare al aparatului Load control
Breaker status monitoring
Basic energy metering E
Improved load monitoring E, U, I, P, Pf
Dispozitive auxiliare conectate Up to 7 wired devices
Grup de canale 1 group of 7 digital channels
1 group of 1 analog channel
Maximum supply current 1,5 A
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.c. +/- 20 %
Compatibilitate produs Analog input
Digital input and output
Pulse output meter
Serviciu de comunicare Ethernet Modbus TCP/IP server
Web server
Server Web BMS controller compatible
Embedded web page
Servicii Web Web page
Suplimentare
Intrare/iesire specifica aplicatiei Pulse totalising counter
Pulse converter
Tip de protectie Short-circuit protection for analogue input
Protecţie la inversarea polarităţii pentru alimentare auxiliară
Protecţie la inversarea polarităţii pentru interior
Overvoltage la 33 V c.c. pentru digital output
Imunitate la microîntreruperi 10 ms
Resetare Factory reset pornit fata frontala
Tipul intrării/ieşirii 2 inputs + 1 output per digital channel
2 inputs per analog channel
Tip de intrare Current pentru intrare analogică, 4...20 mA
Voltage pentru intrare analogică, 0...10 V c.c.
Şunt curent pentru digital input, 24 V c.c. +/- 20 % la 2,5 mA
Curent maxim permanent 0,005 A pentru digital input
Eroare absolută a preciziei +/- 1 % din scală pentru intrare analogică 12 biti
Timp de filtrare electronic 2 ms de la starea 0 la starea 1
2 ms de la starea 0 la starea 1
Tip de iesire Logic current source 24 V - c.c. - 100 mA
Maximum voltage drop <1 V în starea 1 digital output
Curent de varf 0,5 A pentru digital output
3 A pentru sursa de alimentare
Semnalizare locala Comunicaţie 1 LED (galben)
NS (Network Status) 1 LED (green, orange and red)
Comunicaţie (LK/ACT 10/100) 1 LED (verde şi galben)
Stare 1 LED (green, orange and red)
Tip de setare Modbus address 01...247 for address encoders
Pozitia de montaj Horizontal and vertical on DIN rail
Culoare Alb (RAL 9003)
Locatia conexiunii Fata
Conexiuni - borne Bornă cu arc Ti24 7 pentru digital input/output, comandat separat
Conector RJ45 1 pentru ETHERNET, comandat separat
Conector deconectabil 1 pentru circuit de alimentare
Conector deconectabil 1 pentru communication bus
Conector deconectabil 1 pentru intrare analogică
Capacitate conectare prin strangere 2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil cu pini pentru communication bus
2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil fara terminale de cablu pentru communication bus
2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid cu pini pentru communication bus
2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid fara terminale de cablu pentru communication bus
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid cu pini pentru intrare analogică
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid fara terminale de cablu pentru intrare analogică
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil cu pini pentru intrare analogică
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil fara terminale de cablu pentru intrare analogică
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², flexibil cu pini pentru control
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², flexibil fara terminale de cablu pentru control
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², rigid cu pini pentru control
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², rigid fara terminale de cablu pentru control
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², flexibil cu pini pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², flexibil fara terminale de cablu pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², rigid cu pini pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², rigid fara terminale de cablu pentru circuit de alimentare
Lungimea de dezizolare a firului Control 10 mm
Circuit de alimentare 7 mm
Intrare analogică 7 mm
Communication bus 7 mm
Tipul retelei de comunicatie RS485 Modbus RTU principal SUB-D 9 9.6...19.2 kbauds
Ethernet Modbus TCP/IP server RJ45 10/100 Mbit/s
Module de 9 mm 0 useful
Înălţime 22,5 mm
Lăţime 359 mm
Adâncime 42 mm
Greutate produs 180 g
Echipament livrat Set de 1 connector
Set de 1 bus connector
Set de 1 power supply connector
Set de 2 locking clips
Compatibilitate gama ITL auxiliary
RCA iC60 Ti24 connector
Linergy FM
IOF+SD 24
IACT24
IATL24
Pulse output meter
Modbus meter
Acti 9 iCT auxiliary
Acti 9 iC60
Acti 9 iID
Acti 9 iSW-NA
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 C40
Multi 9 C60
Acti 9 DT40
Acti 9 DT60
Acti 9 I-NA
Acti 9 ITG40
Acti 9 iDPN
Acti 9 Reflex iC60 Ti24 conector
Commissioning interface Acti 9 Smart test
Web page
Cod compatibilitate Acti 9 Smartlink IP
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de poluare 3
Compatibilitate electromagnetică Rezistenţă la descărcări electrostatice (9 kV) (IEC 61000-4-2)
Rezistenţă la descărcări electrostatice (4 kV) (IEC 61000-4-2)
Resistance to radiated electromagnetic fields (10 V/m) (IEC 61000-4-3)
Rezistenţă la tranzienţi rapizi (2 kV) (IEC 61000-4-4)
Rezistenţă la tranzienţi rapizi (1 kV) (IEC 61000-4-4)
Rezistenţă la tranzienţi rapizi (1 kV) (IEC 61000-4-4)
Conducted EMC (10 V) (IEC 61000-4-6)
Immunity to magnetic fields at network frequency (30 A/m) (IEC 61000-4-8)
Emisie radiata, clasa A (IEC 61131-3 Ed.3)
Emisie efectuata, clasa A (IEC 61131-2)
Caracteristica de mediu Corrosive 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt mist 2 conformitate cu IEC 60068-2-52
Rezistenta la vibratii 1 gn, amplitudine = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 cycles conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenţă la foc Alte componente 650 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-10
Pe terminalele de conectare 960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-10
Tropicalizare 2
Umiditate relativă 93 % la 40 °C
Altitudinea de functionare 0...2000 m
Temperatura de utilizare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Compliant
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.