Schneider-Electric LightCom RO
 
A9XPCM04
A9XPCM04
Set de 4 conectori
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Nume produs Linergy FH
Tip produs sau componenta Conector
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Descriere poli 3P + N
Cantitate pe set Set de 4
Compatibilitate intre pieptenele de conectare si blocul de distributie Monoconnect
Suplimentar
[In] curent nominal 100 A
Culoare Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne Borne cu surub conector sus35 mm²
Cuplu de strangere 4 N.m
Compatibilitate gama Acti 9 (Acti9 iC60) pieptene
Acti 9 (Acti9 iK60) pieptene
Acti 9 (Acti9 iDPN) pieptene
Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) pieptene
Acti 9 (Acti9 iID) pieptene
Acti 9 (Acti9 iID K) pieptene
Acti 9 (Acti9 iSW) pieptene
Acti 9 (Acti9 iSW-NA) pieptene
Acti 9 (Acti9 STI) pieptene
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,9 cm
Latime prima forma de impachetare 6,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,9 cm
Greutate prima forma de impachetare 64 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,582 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni