Schneider-Electric LightCom RO
 
A9XPH412
A9XPH412
Pieptene - 3L+N - Inclinare 18 Mm - 12 Module - 100 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Pieptene
Accesorii / piese separate Accesoriu de conectare
Descrierea liniilor 3L + N
Length in 18 mm modules 12
Suplimentar
Numar de cai 3 căi N + 3 L
Configuratie pol 1 x 3P + N
1 x 4P
Pasul de conectare 18 mm
Tipul conectorului Dinte
Distanta dintre cai 72 mm
Marcaj N L1 L2 L3
Izolatie Izolat
Prezentare dispozitiv Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare 100 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 415 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
Mod de montare Orizontal
Locatie de montare Top or bottom pornit terminal tunels
Top or bottom pornit double terminal
Pasi de 9 mm 24
Latime 220 mm
Culoare Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama Acti 9 iC60
Acti 9 iK60
Acti 9 iID
Acti 9 iID K
Acti 9 iSW
Acti 9 iSW-NA
Multi 9 C60
Mediu
Standarde IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
Rezistenta la foc 960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-7-1
Grad de protectie IP IP20 with end-pieces and tooth covers
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,130 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,300 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,200 dm
Lungimea formei de impachetare 1 2,140 dm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni